TIDA-00620

TIDA-00620

Archivos de diseño

Información general

Brushed motors are a relatively popular option for motor designs because of their low price and simple control scheme.  A brushed motor has a wire-wound rotor and permanent magnet stator.  The commutation of the motor is achieved using conductive rings that are connected to the rotor using brushes that scrape against the commutator rings.  This allows the direction of current through the motor to change based on the orientation of the brushes and different commutation rings.  Utilizing an H-Bridge allows for easy direction and speed control changes to be applied quickly and efficiently to the brushed DC motor.  An electronic drive is required to control the motor currents in a brushed DC motor.  The electronic drive circuit consists of a power stage with two-phase inverter meeting the required power capability, a microcontroller to implement the motor speed commands and fault handling, current sensing for motor startup / stall protection, gate driver for controlling the two-phase inverter, and a power supply for microcontroller and other low voltage devices.

Funciones
  • 343 Watt RMS Power Stage with MSP430G2553 Control Scheme
  • Tested to operate with 18 Volt External Battery
  • Delivers up to 27.47 ARMS Continuous Motor Current with No External Heat Sinking or Air Flow Aids
  • Dual Layer, Small PCB Form Factor of 76.3 mm by 38.1 mm
  • Utilizes TI’s 60 V N-Channel NexFETs with an RDS of 1.8 mΩ Packaged In a SON 5-mm × 6-mm footprint
  • User Configurable Gate Drive Current Allows for Ease in Adapting to Custom MOSFET Selection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAW3.PDF (3082 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRI72.PDF (155 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRI71.PDF (213 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRI74.ZIP (863 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB82.ZIP (989 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRI73.PDF (1053 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRI70.PDF (382 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT86 — Sensor de temperatura de salida analógica con capacidad de 2.2 V y 10 uA en SC70 y TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8701 — Controlador de puerta inteligente de puente H de 47 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18540Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCB83 — TIDA-00620 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00620 — Diseño de referencia de motor CC con escobillas de 12 a 24 V y 27 A

TIDCB83 — TIDA-00620 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 11/10/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00620 — Diseño de referencia de motor CC con escobillas de 12 a 24 V y 27 A

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb83 or www.ti.com/lit/xx/tidcb83/tidcb83.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB83. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño TIDA-00620 Test Results 12/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos