TIDA-00626

TIDA-00626

Archivos de diseño

Información general

Este diseño es un generador de señales de RF de onda continua (CW) integrado con banda ancha, de 9.8 GHz y ruido de fase bajo con técnica de reducción de impulso versátil. El nivel de salida se puede programar de –32 dBm a 14.5 dBm en incrementos de 0.5 dB. Este generador de señales se puede utilizar como oscilador local para aplicaciones, como el generador de señales analógicas y vectoriales, y también se puede utilizar como generador de reloj para ADC de RF. El TIDA-00626 se puede controlar desde cualquier PC a través de la interfaz de TI USB2ANY y también mediante la tarjeta LaunchPad del microcontrolador MSP430F5529.

Funciones
  • Sintetizador de frecuencia de banda ancha integrado con un rango de salida de 0.02 GHz a 9.8 GHz
  • Excelente rendimiento de ruido de fase; ruido de fase del sintetizador a 6 GHz, –110 dBc/Hz a una compensación de 100 KHz, –132 dBc/Hz a una compensación de 1 MHz
  • Sintetizador de bajo ruido, impulsos dentro de banda (–75 dBc)
  • Nivel de salida programable de 14.5 dBm a –32 dBm, pasos de 0.5 dB
  • Reducción versátil de impulsos de límite utilizando el LMK61E2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBM1A.PDF (2689 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRL49A.PDF (475 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRL48.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRL51A.ZIP (3233 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC11A.ZIP (1976 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRL50A.PDF (3487 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRL41A.PDF (1044 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM2776 — Inversor de capacitor conmutado

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61170 — Convertidor boost de alta tensión con interruptor de 1.2 A y 38 V en encapsulado plano cuádruple sin

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38798 — Regulador de voltaje de 800 mA, 20 V, bajo ruido, alto PSRR, ajustable de baja caída con habilitació

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AHCT244 — Búferes de 8 canales, 4.5 V a 5.5 V, con entradas CMOS compatibles con TTL

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2592 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 9,8 GHz con VCO integrado
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
* Guía de diseño 9.8GHz RF CW Signal Generator Using Integrated Synthesizer Design Guide (Rev. A) 8/05/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00885 — Diseño de referencia del sintetizador de RF de alto rendimiento de 9.8 GHz que funciona desde un con

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos