TIDA-00628

TIDA-00628

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00628 is a 15V/6.5W non-isolated, single output, AC/DC Flyback power supply that is capable of operating from wide input voltage ranging from 85Vac to 440Vac. This design demonstrates 2 key features (1) the elimination of snubber components enabled by use of a high-voltage bipolar transistor and (2) simplified transformer design with no need for an auxilliary winding.  Low system parts count and built in advanced protection features result in a cost-effective solution for electricity meters and industrial designs.

Funciones
  • Input voltage up to 440Vrms, 15V/6.5W output
  • No snubber - reduces BoM count and PCB area
  • BJT switch to reduce system cost
  • Non Isolated output allows simplified transformer with no auxilliary winding
  • Typical efficiency of 80% at 230V, 6.5W
  • Compliant with Conducted Emissions: CISPR 22, Class B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAN6A.PDF (1265 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRH31.PDF (108 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRH30.PDF (41 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRH33.ZIP (953 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAY2.ZIP (447 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRH32.PDF (4281 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRH29.PDF (321 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28722 — Controlador de retorno CVCC de bajo costo con regulación del lado primario para dispositivo de poten
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
* Guía de diseño 6.5-W Snubberless Flyback Converter Using BJT Primary Switch Design Guide (Rev. A) 27/01/2016
Guía del usuario TIDA-00628 Transformer Specification (Wurth Elektronik) 25/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos