TIDA-00646

TIDA-00646

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00646 demuestra técnicas de detección de temperatura de precisión según lo requieren los asignadores de costos de calor y otras aplicaciones de Internet de las cosas (IoT). Los asignadores de costos de calefacción utilizan el diferencial de temperatura entre la habitación y el cuerpo de la calefacción para asignar una parte del costo total de un sistema de calefacción central entre múltiples usuarios. TIDA-00646 logra una precisión superior a 0.5 grados Celsius en un rango de +20 a 85 °C. Los sensores CMOS LMT70A utilizados en el diseño están disponibles como pares emparejados para eliminar la necesidad de calibración durante la fabricación, lo que reduce los costos del sistema del fabricantes de equipos originales (OEM). El diseño cumple la norma EN834 mediante el "método de medición de dos sensores".

Funciones
  • Detección de temperatura de alta precisión en distintas condiciones del entorno: mejor que 0.5 grados de +20 a +85 °C
  • La adaptación de dos sensores LMT70A adyacentes en cinta y bobina ahorra costos de prueba y fabricación
  • El microcontrolador (MCU) inalámbrico CC1310 SimpleLink(TM) proporciona una solución de chip único para la medición de calor y las comunicaciones por radiofrecuencia (RF)
  • El funcionamiento con baja potencia de hasta 2.0 V prolonga la vida útil de la batería
  • Diseño de placa de circuito impreso (PCB) de dos capas de costo optimizado en factor de forma HCA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB32.PDF (2969 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDUAY7.PDF (1731 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJ87.PDF (224 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJ86.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJ90.ZIP (986 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBJ4.ZIP (588 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJ88.PDF (1150 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJ89.PDF (2218 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJ75.PDF (465 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT70A — Sensor analógico de temperatura de precisión de ±0,1 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCBJ5 — TIDA-00646 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00646 — Diseño de referencia de detección de temperatura de precisión adaptada para los asignadores de costo

TIDCBJ5 — TIDA-00646 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/12/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00646 — Diseño de referencia de detección de temperatura de precisión adaptada para los asignadores de costo

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbj5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbj5/tidcbj5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBJ5. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Matched Precision Temperature Sensing for Heat Cost Allocators Design Guide 18/11/2015
* Guía de diseño TIDA-00824 Test Results 21/10/2015
Nota sobre la aplicación Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 23/10/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00824 — Diseño de referencia de detección de temperatura de piel humana para aplicaciones portátiles TIDA-00838 — Diseño de referencia del asignador de costo de calor con wM-Bus a 868 MHz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos