TIDA-00654

TIDA-00654

Archivos de diseño

Información general

A wideband single-ended to differential conversion reference design in both DC- and AC- coupled applications is presented. The design evaluates the performance of the LMH5401 and LMH6401 cascade and offers insight into the design.

Funciones
  • 4.5GHz bandwidth with 30dB maximum total voltage gain
  • Digitally-controlled gain range of 32dB in 1dB steps
  • 50-Ω Input DC- or AC-coupled single-ended to differential conversion
  • Output IP3 at RL = 200Ω:
    • 40dBm at 500MHz
    • 33dBm at 1GHz
  • Output common-mode control capability: VMID ± 0.5V
  • Compact design ideal for portable application with PD = 645mW
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAK3.PDF (1663 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGY1.PDF (116 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCAW7.ZIP (934 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGY2.PDF (1730 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGY0.PDF (526 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5900 — Regulador de voltaje de 150 mA, bajo ruido, baja IQ y baja caída con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

LMH5401 — Amplificador completamente diferencial de 8 GHz y banda ultra ancha

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia variable (VGA) de RF

LMH6401 — Amplificador digital de ganancia variable, banda ultra ancha y 4.5 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Cascaded LMH5401 and LMH6401 Design Guide 9/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos