TIDA-00656

TIDA-00656

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00656 reference design is a cost-effective, small form-factor (SFF),  three-phase sinusoidal motor drive for brushless DC (BLDC) motor up to a power of 50 W at 24 V. The board accepts 24 V at the input and provides three motor outputs to drive the BLDC motor sinusoidally. By using a microcontroller (MCU), in this case the MSP430G2303, the speed loop is closed externally after accepting the speed command over IR (infra-red) sensor.

Funciones
  • 50-W, 24-V Drive Capable of Driving Brushless DC (BLDC) Motors With Sinusoidal Commutation
  • MSP430G2303 Functions to Accept the IR input and Close External Speed Loop
  • DRV10983 Uses Proprietary Sensorless Control Scheme to Provide Continuous Sinusoidal Drive, Significantly Reducing Pure Tone Acoustics That Typically Occur as a Result of Commutation
  • Integrated Buck/ Linear Regulator to Efficiently Step Down Supply Voltage to 3.3 V for Powering Both Internal and External Circuits (TI MSP430™ MCU in This Design)
  • Hardware design tested at 50W with good thermal performance
  • This Design is a Tested, Ready to Use Hardware and Software Platform for Driving 12V/24V, <50W BLDC Motors
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAJ0A.PDF (3085 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRI57.PDF (88 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRI56.PDF (84 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRI59.ZIP (530 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB77.ZIP (319 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRI58.PDF (561 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRI55.PDF (289 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC de control integrado

DRV10983 — Controlador de motor BLDC trifásico, 24 V nominal, pico de 3 A, control sinusoidal sin sensor

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2303 — MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCB78 — TIDA-00656 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00656 — Diseño de referencia del control sinusoidal del motor BLDC de 24 V, 50 W para ventiladores de purifi

TIDCB78 — TIDA-00656 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 19/01/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00656 — Diseño de referencia del control sinusoidal del motor BLDC de 24 V, 50 W para ventiladores de purifi

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb78 or www.ti.com/lit/xx/tidcb78a/tidcb78a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB78. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 24-V, 50-W BLDC Motor Sinusoidal Drive for Air Purifier Fans Design Guide (Rev. A) 29/08/2016
Informe Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 14/04/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos