TIDA-00667

TIDA-00667

Archivos de diseño

Información general

This TI Reference Design utilizes a power management integrated circuit (PMIC) for powering a Freescale® i.MX6 SoC for electronic point of sale applications. This design showcases the TPS65911 as an all-in-one IC used to supply the rails needed for powering the i.MX6 SoC, with available regulators for system peripherals in an electronic point of sale application.  The TPS65911 offers simple, flexibile output voltages and sequencing. The voltages on the DC/DC converters can be adjusted over i2c once the device has entered the active state, allowing for individual regulator customization.

Funciones
  • Offers 3 highly efficient, adjustable DC-DC converters with integrated FETs, 1 Controller for external FETs, and 8 adjustable general purpose LDOs 
  • Provides all supply rails to power the IMX6 in a compact 2.095 in2 area (includes passive components)
  • Supports up to 5.5V supply
  • Additional LDOs to power peripherals in system
  • The TPS65911 offers an integrated Real Time Clock (RTC) for time-critical applications
  • The 0.65mm pitch of the 98-pin BGA package enables robust trace routing (6mm x 9mm)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAE7.PDF (1172 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGD6.PDF (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGD7.ZIP (336 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAR0.ZIP (847 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGD5.PDF (796 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65911 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 9 LDO y RTC
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
* Guía de diseño TIDA-00667 Test Results 11/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos