TIDA-00670

TIDA-00670

Archivos de diseño

Información general

This is a low-cost, flexible voltage supervisor that uses a voltage reference in order to test the voltage of a battery. This solution can also be used as a voltage rail monitor for many applications that require accurate power delivery with multiple rails. With TI's ultra-low power voltage references, the total system power consumption is reduced, while maintaining a low BOM cost. Testing and displaying the battery voltage provides an example of how easily this can be designed and implemented in comparable applications.

Funciones
  • The ATL431 shunt regulator allows for voltage regulation with minimal current consumption (60 µA)
  • TLV61225 boost converter enables the entire circuit to be powered from a AA battery (0.8 V to 3.3 V Input)
  • User Configurable resistor ladder creates customizable number of voltage rails for supervision
  • Low Cost to design for customized voltage supervision
  • Footprint can fit on the backside of a single AA battery voltage holder
  • No Firmware or Software Needed
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAI3.PDF (1552 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHC5.PDF (77 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHC4.PDF (197 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHC7.ZIP (1628 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB03.ZIP (291 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHC6.PDF (269 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHC3.PDF (313 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LM339 — Comparador diferencial cuádruple

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV61225 — Convertidor elevador alta eficiencia con tensión de salida 3.3Vcelda única paquete SC-70 de 6 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS27081A — Interruptor de carga de 8 V, 3 A, 44 mΩ con tiempo de elevación ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Guía de diseño Low-Cost Flexible Voltage Supervisor and Battery Tester Design Guide 31/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos