TIDA-00675

TIDA-00675

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00675 shows the power reduction benefits of dynamically switching a load on/off using a load switch. The design guide shows how frequency of switching, duty cycle, and the use of a discharge resistor can have an impact on power consumption.

Funciones
  • Power consumption benefits when switching a load on/off dynamically
  • Effects of frequency, duty cycle, and load current on power consumption
  • Use of load switch with and without quick output discharge for dynamic switching
  • This design is tested and includes data for each use case
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB18.PDF (1205 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJB1.PDF (446 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJB0.PDF (93 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJB3.ZIP (1828 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBK0.ZIP (584 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJB2.PDF (3703 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJA9.PDF (1028 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25117-Q1 — Controlador reductor no síncrono con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 4.5-42 V de ca

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62090-Q1 — Para automoción: Convertidor reductor de 3 A, entrada de 2.5 V a 6 V y una eficiencia de hasta el 97

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22915 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 39 mΩ con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22965-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 1 canal, 5.7 V, 4 A, 16 mΩ, con tiempo de ascenso ajustable y

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

LMC555 — Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz
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
* Guía de diseño Power Reduction Using Dynamic Switching Design Guide 10/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos