TIDA-00699

TIDA-00699

Archivos de diseño

Información general

This solution was designed to be a broadly applicable automotive off-battery front end power supply for 10-15W systems. There is a focus on EMI/EMC testing and compliance as well to help designers satisfy the regulatory requirements associated with producing an automotive electronic subsystem.

Funciones
  • Wide-Vin front end power supply for 10-15W systems
  • Off-Battery operation with reverse battery protection
  • Designed and tested for severe cold-crank operation
  • Designed and tested to ISO 7637-2:2004 Pulse 1, 2a, 3a/b and 5b (clamped load dump)
  • Tested for CISPR25 Conducted and Radiated Emissions
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB49.PDF (7117 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJK8.PDF (257 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJK9.ZIP (626 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCZ1.ZIP (440 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJK7.PDF (222 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25122-Q1 — Controlador elevador síncrono con entrada de tensión amplia de 3-42 V con capacidad multifásica, cer

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53603-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 3 A para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3808-Q1 — Supervisor automotriz de retardo programable y corriente quiescente baja
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
* Guía de diseño Automotive Power Frontend With Cold Crank Operation and EMI Filter Design Guide 30/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos