TIDA-00712

TIDA-00712

Archivos de diseño

Información general

This reference design is for smartwatch battery management solution (BMS). It is suitable for low-power wearable devices like smartwatch applications. The design includes an ultra-low current 1 cell Li-ion linear charger; a highly integrated Qi-compliant wireless power receiver; a cost-effective voltage and current protection integrated circuit; a system-side with integrated sense resistor battery fuel gauge and a booster with output up to 28 V for LCD display devices.

The design is implemented in a small size (20 mm x 29 mm) PCB; its input power can be either from a micro-USB connector or Qi-compliant wireless power transmitter and the wireless power transmitter will be turned off whenever 5-V power supply from micro-USB connector is detected.

Funciones
  • Charger with buck and LDO output programmable for system
  • Manual reset timer output for system reset
  • Wireless Receiver with 93% efficiency optimized (only one IC required)
  • Wireless power consortium (WPC) V1.1 compatible in size of 1.9 mm x 3.0 mm
  • Fuel gauge with Impedance Track gas gauging and virtually plug-n-play
  • Battery protection IC is a cost-effective solution for full protection of both voltage and current, charging and discharging.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB09.PDF (1494 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIR9.PDF (127 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIR8.PDF (128 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIS1.ZIP (572 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBE9.ZIP (307 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIS0.PDF (225 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIR7.PDF (43 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25120A — Cargador de batería lineal de 300 mA con ruta de alimentación, LDO integrado y convertidor reductor

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ51003 — BQ51003 Receptor de alimentación inalámbrico

Hoja de datos: PDF | HTML
Medidores de carga de baterías

BQ27421-G1 — Indicador de combustible System-side(tm) resistencia sensora integrada | indicador de carga de gas

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ2970 — Protector avanzado de batería de celda única de iones de litio (Li-ion) y polímero de litio (Li-Po)

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61046 — Convertidor de aumento de tensión de salida de 28 V en el paquete WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD75208W1015 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, WLP de fuente común doble de 1 mm x 1.5 mm, 108 mOhm,

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD83325L — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA doble, 5,9 mOhm, protección contra ESD de puerta
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
* Guía de diseño Battery Management for Smartwatch and Wearable Applications Design Guide 9/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos