TIDA-00724

TIDA-00724

Archivos de diseño

Información general

The efficiency and diagnostics necessary for automotive emergency call (eCall) systems generate unique requirements for the audio subsystem, such as speaker diagnostics and low-power consumption.  This reference design shows how to use our automotive two-channel audio codec (TLV320AIC3104-Q1) and a class-D audio amplifier (TAS5411-Q1) for eCall applications.

Funciones
  • The integrated load-dump protection reduces external voltage clamp cost and size
  • Onboard load diagnostics report the status of the speaker through I²C which reduces external components needed for diagnostic coverage
  • TLV320AIC3104-Q1 + TAS5411-Q1 combo allows for reduced power consumption, reduced heat and reduced peak currents in the electrical system
  • TAS5411-Q1 provides up to 8-W output power for loud, clear audio in an unpredictable emergency environment
  • Additional output from TLV320AIC3104-Q1 can be used for the head unit or other car audio needs and eliminates the need for another device
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB26A.PDF (1788 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJN8.PDF (267 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJN7A.PDF (58 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJO0.ZIP (1055 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBN0.ZIP (1965 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJN9.PDF (2076 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJN6A.PDF (393 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CODEC de audio

TLV320AIC3104-Q1 — Códec de audio estéreo de baja potencia automotriz con 6 pines de entrada de audio y 6 controladores

Hoja de datos: PDF | HTML
CODEC de audio

TLV320AIC3109-Q1 — Códec de audio mono automotriz de 96 kHz y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para uso automotriz

TAS5411-Q1 — Amplificador de audio de clase D, mono, con entrada analógica, para uso automotriz, 8 W, 4.5 a 18 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E007 — Diodo doble de protección contra ESD de 10 pF, 13 V y ±8 kV para interfaces de datos de señal AC<
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
* Guía de diseño Automotive emergency call (eCall) audio subsystem reference design (Rev. A) 24/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos