TIDA-00735

TIDA-00735

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00735 es un controlador del motor de CC sin escobillas de 10.8 V a 25.2 V para aplicaciones de hélices, ventiladores y bombas de alta potencia. Utiliza el controlador de compuerta para motor de CC sin escobillas DRV8303 de Texas Instruments, MOSFET de potencia NexFET™ CSD17573Q5B de 30 V, un MCU MSP430 de 16 bits y bajo consumo, y un LDO TPS70933 de 30 V con baja corriente quiescente. Controla el motor mediante un algoritmo de control trapezoidal sin sensores y regula la velocidad del motor a través de una señal de referencia externa proveniente de un controlador central. Este diseño se centra en demostrar un sistema de motor BLDC de alta eficiencia y potencia.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 10.8 V a 25.2 V
  • Capacidad de corriente de salida de 15 A RMS, 23 A pico
  • Factor de forma pequeño (L × W): 2.2 in × 1.0 in 
  • Control de velocidad con una señal de referencia única
  • Control trapezoidal sin sensores
  • Amplia gama de funciones de protección del sistema, incluida la protección por sobrecorriente mediante VDS del MOSFET y por subtensión de la alimentación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBA9.PDF (879 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJQ6.PDF (174 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJQ5.PDF (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJQ8.ZIP (458 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBN7.ZIP (134 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJQ7.PDF (284 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJQ4.PDF (255 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV8303 — Controlador de puerta trifásico de 65 V máx. con amplificadores de derivación de corriente y SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD17573Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1.45 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba TIDA-00735 Test Results 15/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos