TIDA-00736

TIDA-00736

Archivos de diseño

Información general

This design achieves a universal high performance stepper driver. With the on-board MCU SPI configuration to DRV8711, it achieves up to 1/256 selectable micro-stepping level and 0.5A to 5A selectable peak current level. The supply voltage can be from 12V to 36V. With optimized decay parameters setting, this solution can ideally work with most bipolar steppers and diversified industrial applications. Optocoupler isolation for inputs signal is included. Also full protections are provided, such as outputs short, over current, and over temperature.

Funciones
  • Wide and selectable current level from 0.5A to 5A
  • Selectable micro-stepping from Full to 1/256
  • Wide operation range from 12V to 36V
  • Wide adaption to different stepper motors
  • Standard ISO industrial inputs interface
  • Full protections
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBC1.PDF (1366 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJY2.PDF (238 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJY1.PDF (187 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJY4.ZIP (507 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBP3.ZIP (270 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJY3.PDF (346 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJY0.PDF (269 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2202 — MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm
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
* Informe de prueba TIDA-00736 Test Results 18/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos