TIDA-00737

TIDA-00737

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra el funcionamiento de varios bloques funcionales de un controlador de factor de potencia automático (PFC) utilizado en la distribución eléctrica de MV/LV. Esto incluye la medición y el cálculo precisos de tensiones, corrientes, potencia y factor de potencia, la visualización de los parámetros medidos mediante pantalla de cuatro dígitos de siete segmentos, alarmas e indicación de estado mediante LED, salidas de conmutación para accionar el contactor o el tiristoror para bancos de condensadores de conmutación y la supervisión de la temperatura local y remota utilizando una amplia variedad de productos de nuestra gama.

Funciones
  • Medición precisa de la tensión de 3 Φ, la corriente (muestreo simultáneo), la potencia y la precisión del factor de potencia <0.5 % lograda mediante un ADC ΔΣ de 24 b
  • LED de siete segmentos (SS): se conectan en cascada dos controladores de corriente constante para accionar una pantalla LED siete segmento (SS) de cuatro dígitos con punto decimal
  • Conmutación de salida de relé/transistor: se dan opciones para controlar el contactor y el tiristor.
    • 3 canales (ampliable a 7) específicos para controlar la salida del relé (contactores)
    • 2 canales (ampliables a 4) con aislamiento para controlar la salida del transistor (tiristores)
  • Indicación de estado: los 16 LED se controlan mediante un controlador de disipador LED de corriente constante.
  • Se incluyen sensores para la detección de temperatura y luz.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB67A.PDF (1974 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJL2.ZIP (203 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJL1.PDF (228 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJL4.ZIP (3061 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBM4.ZIP (1102 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJL3.PDF (2341 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJL0.PDF (621 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7340C — Aislador digital de 4 canales, 4/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP451 — Sensor de temperatura local y remoto de 1.7 V con corrección de factor N, filtrado y serie R

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para pantallas LED

TLC59025 — Controlador de disipador LED de corriente constante, 16 canales y baja potencia con tensión de alime

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para pantallas LED

TLC5916 — Controlador de disipador LED de corriente constante y 8 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4101 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 50 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores del lado de tierra

TPL7407L — Controlador de lado bajo de matriz NMOS de 40 V y 7 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F67791A — SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 32 KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers de solenoides

DRV8803 — Controlador de lado bajo de 4 canales, 60 V, 2.3 A, con control PWM y protección contra sobrecorrien

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Capacitor Bank Control & HMI with Power Factor Controller Relay Design Guide (Rev. A) 9/03/2016
Nota sobre la aplicación Differences Between MSP430F67xx and MSP430F67xxA Devices (Rev. A) PDF | HTML 13/01/2020
Guía del usuario Capacitor Bank Switching and HMI Subsystem for Automatic PFC SW Desciption 9/03/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00454 — Diseño de referencia del transductor de corriente y tensión de CA trifásico con salidas analógicas d

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos