TIDA-00454

TIDA-00454

Archivos de diseño

Información general

This reference design uses the MSP430F67791A device to accurately measure voltage and current. It also demonstrates using two DC-analog output channels which are capable of being individually configured for voltage output (±10 V) or current output (±24 mA). The advantages of this design is that it measures voltage and current and provides a DC-analog output proportional to the AC inputs. Another advantage is the bidirectional DC-analog output.


The design has six digital outputs that can be used to drive relays. The functionality of the design can be extended to measure power.

 

Funciones
  • MSP430F67791A System-on-Chip (SOC) with six simultaneous delta-sigma ADCs for three current and voltage measurement
  • Dual-output 16-bit DAC8563,  XTR300 and ISO7341FC based. Programmable DC-voltage or current output; ±10-V DC or ±24 mA; unidirectional or bidirectional
  • Digital outputs consist of six open collector outputs for driving relays, pulse and provided as open collector
  • Voltage measurement range: 10% to 120% of rated voltage (230 V)
  • Current measurement range: 5% to 200% of rated current (5 A)
  • On-board current transformer and potential divider provided for direct measurement of voltage and current
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUAH1A.PDF (2833 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHY5.ZIP (289 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHY4.PDF (252 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHY7.ZIP (2413 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB60.ZIP (1514 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHY6.PDF (4075 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHY3.PDF (1053 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal 4-20 mA

XTR300 — Controlador analógico industrial con salida de corriente/tensión

Hoja de datos: PDF
Aisladores digitales

ISO7341FC — Aislador digital de 4 canales, 3/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4201 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 28 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores del lado de tierra

TPL7407L — Controlador de lado bajo de matriz NMOS de 40 V y 7 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8563 — DAC de salida de tensión con búfer de 16 bits, doble, baja potencia, fallas ultrabajas, con referenc

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F67661A — SoC de medición polifásica con 6 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 256 KB Flash, 16 KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCAF1 — TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00454 — Diseño de referencia del transductor de corriente y tensión de CA trifásico con salidas analógicas d TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — Diseño de referencia de sistema de medición de energía trifásico de clase 0.5 con protección ESD mej

TIDCAF1 — TIDM-3PH-ENERGY5-ESD Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 16/10/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00454 — Diseño de referencia del transductor de corriente y tensión de CA trifásico con salidas analógicas d TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — Diseño de referencia de sistema de medición de energía trifásico de clase 0.5 con protección ESD mej

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaf1 or www.ti.com/lit/xx/tidcaf1a/tidcaf1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAF1. Please update any bookmarks accordingly.
Soporte de software

TIDCBE8 — AC Input Transducer Output Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00454 — Diseño de referencia del transductor de corriente y tensión de CA trifásico con salidas analógicas d

TIDCBE8 — AC Input Transducer Output Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 23/11/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00454 — Diseño de referencia del transductor de corriente y tensión de CA trifásico con salidas analógicas d

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbe8 or www.ti.com/lit/xx/tidcbe8/tidcbe8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBE8. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Current Transducer With DC Analog Inputs and Digital Outputs Design Guide (Rev. A) PDF | HTML 20/04/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos