TIDA-00741

TIDA-00741

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00741 uses two TPS2378 PD controllers for a forced 4-pair UPOE solution to 51W non-standard PoE PD applications. It incorportates the UCC2897A controller in a high-efficiency, great transient response (driven) synch flyback converter capble of 12V at 3.8A.

Funciones
  • Forced 4-Pair UPOE (51W)
  • 92% high efficiency (converter only)
  • Test Report is Included
  • Board can be purchased
Opciones de tensión de salida TIDA-00741.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.8
Potencia de salida (W) 45.6
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB05.PDF (841 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIN1.PDF (253 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBD0.ZIP (2914 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIN0.PDF (297 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS2378 — Interfaz PD de alta potencia de PoE IEEE 802.3at con control AUX

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TL7700 — Supervisor de tensión
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
* Guía de diseño TIDA-00741 Test Results 9/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos