TIDA-00744

TIDA-00744

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00744 es un diseño SMPS de 50 W a nivel de sistema para sistemas de infoentretenimiento automotriz de potencia media.
El diseño tiene protecciones, como la descarga de carga a través de supresores de voltaje transitorio (TVS) (pruebas de pulso ISO), así como protección contra la tensión inversa (diodo inteligente innovador con corriente de reposo muy baja). Además, todos los controladores (boost bucks y bucks dobles) están sincronizados para el diseño optimizado para la interferencia electromagnética.
El diseño se divide en cuatro bloques principales:

  1. Protección: Protección contra polaridad inversa de la batería mediante un diodo inteligente eficiente y protecciones contra transitorios para uso automotriz mediante TVS
  2. Filtro de interferencia electromagnética: Filtro diferencial para la supresión de EMI
  3. Prearranque: Diseño eficiente y de bajo costo de preamplificación no síncrona para aplicaciones de 50 W. La salida se mantiene a 10 V y, cuando Vin > Vout (salida de boost programada), la salida sigue a la entrada y se logra el funcionamiento de derivación (a través de un PFET conductor cuando VIN > salida de boost programada de 10 V).
  4. Controlador buck doble: Conmutación de 2.2 MHz para evitar la banda AM, así como solución de tamaño reducido. Admite dos salidas: 5 V a 5 A y 3.3 V a 5 A. La salida de sincronización del controlador se utiliza para sincronizar el boost a una frecuencia de F/9.

Funciones
  • Funciona sin pérdidas de derivación, evita pérdidas en el diodo de boost
  • Compatibilidad con un amplio rango de tensión de entrada para aplicaciones automotrices
  • Límite de corriente ciclo a ciclo y protección de sobrecarga en modo hiccup opcional
  • Solución con bajo costo y de alta eficiencia para aplicaciones de 50 W
  • Diodo inteligente para una protección de batería inversa altamente eficiente
Opciones de tensión de salida TIDA-00744.1 TIDA-00744.2 TIDA-00744.3
Tensión de entrada (Min) (V) 4 10 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 32 32 32
Tensión de salida (Nom) (V) 10 3.3 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5 5 5
Potencia de salida (W) 50 16.5 16.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBN0.PDF (10150 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKU3.PDF (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKU8.ZIP (1537 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBX8.ZIP (641 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKU2.PDF (618 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRKU1.PDF (450 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Contadores

CD74HC4017 — Contador/divisor de décadas CMOS Logic de alta velocidad con 10 salidas decodificadas

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

LM3481-Q1 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno, certificado AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5140-Q1 — Controlador reductor síncrono doble con Vin amplia de 2.2 MHz y baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción
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
* Guía de diseño TIDA-00744 Test Results 21/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos