TIDA-00756

TIDA-00756

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza amplificadores operacionales de nanopotencia, comparadores, temporizadores del sistema, sensores de temperatura y la plataforma de microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ de potencia ultrabaja a 2.4 GHz para demostrar una implementación de detector de monóxido de carbono de potencia ultrabaja. Estas tecnologías permiten una duración de la batería extremadamente larga de más de 10 años con una batería de botón de iones de litio CR2032 estándar, que podría utilizarse para aplicaciones como la detección de gas o el control de la calidad del aire. El detector de monóxido de carbono tiene una sensibilidad de hasta 1000 ppm con una corriente en modo de espera de 1.07 µA. La guía de diseño incluye técnicas de diseño de sistemas, resultados detallados de pruebas e información para poner en marcha el diseño rápidamente.

Funciones
  • Uso de un diseño analógico de nanopotencia y potencia ultrabaja que se traduce en una duración de la batería de 10 años con una única celda de botón CR2032
  • Sensor de gas monóxido de carbono y lógica analógica siempre encendidos para permitir una monitorización continua y tiempos de respuesta rápidos
  • La conectividad inalámbrica Bluetooth® baja energía (BLE) reduce los costos de instalación y permite que varios sensores se comuniquen con un único host
  • La autocomprobación y el monitoreo del fin de vida útil detectan un mal funcionamiento del sensor de gas y reportan el estado cada cinco minutos (configurable)
  • Rango de detección de gas de monóxido de carbono de 0 a 1000 ppm, con una precisión de ±15 %
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBX8C.PDF (3087 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMO2A.PDF (2051 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMO1A.PDF (83 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMO4A.ZIP (1916 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCE2A.ZIP (813 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMO3A.PDF (2341 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMO0A.PDF (1043 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3691 — Comparador pequeño simple de nanopotencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP103 — Sensor de temperatura digital de ±2 °C con I2C/SMBus, con capacidad para 1.4 V en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

LPV811 — Amplificador operacional de precisión de nanopotencia de canal simple de 450 nA

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

TPL5111 — Temporizador de sistema de potencia ultrabaja (35 nA) para inyección de potencia en aplicaciones de

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCCE3 — TIDA-00756 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00756 — Diseño de referencia de detección de gas de baja potencia siempre activa con batería de botón de más

TIDCCE3 — TIDA-00756 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/06/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00756 — Diseño de referencia de detección de gas de baja potencia siempre activa con batería de botón de más

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcce3 or www.ti.com/lit/xx/tidcce3/tidcce3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCE3. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Low-Power Carbon Monoxide (CO) Detector BLE 10-Year Battery Life Design Guide (Rev. C) 13/11/2017
Application brief Extend Battery Life and Simplify Calibration in Gas Sensing Applications (Rev. A) 6/02/2018
Artículo técnico Collecting environmental data with less energy and wiring PDF | HTML 23/05/2017
Artículo técnico Increasing battery life in IoT devices PDF | HTML 5/05/2017
Artículo técnico How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp PDF | HTML 9/11/2016
Artículo técnico Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 17/02/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos