TIDA-00766

TIDA-00766

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia de salida del tren de pulsos (PTO) diferencial ilustra el diseño de un módulo de salida digital diferencial de alta velocidad con un controlador RS-485 alimentado desde el plano posterior del PLC mediante un convertidor de potencia Fly-Buck aislado. El diseño de referencia se utiliza principalmente en sistemas de posicionamiento y control de movimiento para permitir un control del motor simple, a distancia y de alta velocidad en entornos ruidosos.

Funciones
  • 4 canales de salida digital diferencial de alta velocidad
  • Frecuencia de pulso de 1 MHz
  • Corriente de carga máxima de 25 mA por canal para una carga de 100 Ω
  • Consumo de potencia total de 750 mW desde la etapa de potencia aislada (150 mA) del plano posterior
  • Control en paralelo para una interfaz sencilla con el MCU
  • Formato tipo cape para BeagleBone Black, que facilita la evaluación mediante el TIDEP0027
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC30A.PDF (1080 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRN56.PDF (332 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRN55.PDF (65 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRN58.ZIP (1469 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCI5.ZIP (275 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRN57.PDF (1508 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRN54.PDF (840 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS55010 — Convertidor de CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V, 2W con FETS integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7140CC — Aislador digital de 4 canales y configuración 4/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65LBC174A — Controladores de línea diferencial cuádruple RS-485
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
* Guía de diseño Differential Pulse Train Output (PTO) Programmable Logic Controller (PLC) Module (Rev. A) 13/10/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos