TIDEP0027

Información general

The TIDEP0027 High Performance Pulse Train Output (PTO) with PRU-ICSS for Industrial Application combines the AM335x Sitara processor family from Texas Instruments (TI) and the PTO module into a single system-on-chip (SoC) solution. The design is based on the TMDSICE3359 Industrial Communications Engine (ICE) but can be also used with other PRU-ICSS capable development boards.

Funciones
  • High speed/frequency with high precision for accurate PTO control and synchronization
  • Implementation without external ASIC or FPGA
  • Implementation on PRU-ICSS with Sitara processor
  • Contains PRU-ICSS firmware in source code and can get adoptable by customer
  • Easy evaluation with TMDSICE3359 Industrial Communication Engine (ICE) EVM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU707.PDF (2196 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRAV4.PDF (297 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC179A.ZIP (3016 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR336.ZIP (768 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74AUP2G08 — Puerta AND de 2 canales y 2 entradas, de 0.8 V a 3.6 V, de baja potencia (< 1 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPIC2810 — Controlador LED de 8 bits con interfaz I2C

Hoja de datos: PDF
Capa física (PHY) Ethernet

TLK110 — PHY Ethernet 10/100 industrial

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS766 —  Regulador de tensión de caída baja, IQ ultrabaja, 250 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65910 — Administración de energía IC (PMIC) con 4 CC/CC, 8 LDO y RTC en la familia QFN de 6 mm × 6 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)

SN65HVS882 — Serializador de entrada digital de 8 canales y 34 V para automatización industrial y control de proc

Hoja de datos: PDF
SoC de redes industriales y multimedia

AM3356 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3357 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3359 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISO1176T — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 40 Mbps con controlador de transformador integra

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359

The TIDEP0027 High Performance Pulse Train Output (PTO) with PRU-ICSS for Industrial Application combines the AM335x Sitara processor family from Texas Instruments (TI) and the PTO module into a single system-on-chip (SoC) solution. The design is based on the TMDSICE3359 Industrial Communications (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0075 — Diseño de referencia maestro de puerta de enlace de comunicaciones industriales de PROFINET IRT a PR TIDEP-0085 — Diseño de referencia maestro de Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0086 — Diseño de referencia de dispositivo Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0089 — Diseño de referencia maestro y esclavo básico de campo de CC-Link IE TIDEP0002 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFIBUS TIDEP0003 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones Ethernet/IP TIDEP0008 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFINET TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0043 — Diseño de referencia de pila maestra Acontis EtherCAT TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x TIDEP0053 — Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas (HSR) de alta disponibilidad para auto TIDEP0054 — Diseño de referencia de Ethernet del protocolo de redundancia paralela (PRP) para la automatización TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSICE3359 — Motor de comunicaciones industriales AM3359

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0075 — Diseño de referencia maestro de puerta de enlace de comunicaciones industriales de PROFINET IRT a PR TIDEP-0085 — Diseño de referencia maestro de Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0086 — Diseño de referencia de dispositivo Ethernet simple y abierto en tiempo real (SORTE) con PRU-ICSS TIDEP-0089 — Diseño de referencia maestro y esclavo básico de campo de CC-Link IE TIDEP0002 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFIBUS TIDEP0003 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones Ethernet/IP TIDEP0008 — Plataforma de desarrollo de comunicaciones PROFINET TIDEP0010 — Sercos 3 en AM335x TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli TIDEP0028 — Diseño de referencia de plataforma de desarrollo Ethernet Powerlink TIDEP0029 — Dispositivo certificado Profinet IRT V2.3 con procesador de aplicaciones ARM de 1 GHz TIDEP0032 — Comunicaciones industriales multiprotocolo TIDEP0043 — Diseño de referencia de pila maestra Acontis EtherCAT TIDEP0049 — Función de inicio rápido de Ethernet industrial para AM335x TIDEP0053 — Diseño de referencia de Ethernet de redundancia sin problemas (HSR) de alta disponibilidad para auto TIDEP0054 — Diseño de referencia de Ethernet del protocolo de redundancia paralela (PRP) para la automatización TIDEP0061 — Router CNC de 4 ejes con bucle de control de 250 kHz, PRU-ICSS basado en el diseño de ref. SORTE<

Desarrollo de software

Firmware

TIDC792 — High-Performance Pulse-Train Output (PTO) PRU-ICSS Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli

TIDC792 — High-Performance Pulse-Train Output (PTO) PRU-ICSS Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 3/12/2014
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP0027 — Diseño de referencia de salida del tren de impulsos (PTO) de alto rendimiento con PRU-ICSS para apli

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc792 or www.ti.com/lit/xx/tidc792/tidc792.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC792. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño High-Performance Pulse Train Output (PTO) With PRU-ICSS for Industrial Apps 21/01/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00233 — Circuito de protección y eFuse de 24 VCC 10 A para controladores lógicos programables (PLC) TIDA-00236 — Módulo de salida digital de 0.5 A y 8 canales de lado bajo para PLC TIDA-00320 — Diseño de referencia del módulo de salida digital de lado bajo paralelo de 0.5 A de 8 canales para P

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos