TIDA-00772

TIDA-00772

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00772 es un accionamiento de 18 A RMS para un motor trifásico de CC sin escobillas (BLDC) en herramientas eléctricas que funcionan con una batería de ion de litio de 5 celdas con una tensión de hasta 21 V. Este diseño es un accionamiento compacto de 45 mm × 50 mm, que implementa el control trapezoidal basado en sensores. El diseño utiliza un inversor trifásico discreto y compacto basado en MOSFET que proporciona una corriente de bobinado continua de 18 A RMS (máximo de 60 A durante 1 segundo), sin refrigeración externa ni disipador de calor. El control de velocidad de subida y la bomba de carga del accionamiento de compuerta garantizan la máxima eficiencia del inversor (>98 % a 18 V CC) y un buen rendimiento EMI. La función de protección contra sobrecorriente ciclo a ciclo protege la etapa de potencia de grandes corrientes de calado y la placa puede funcionar hasta 55 °C de temperatura ambiente. El factor de forma pequeño permite un montaje flexible de la placa, la alta eficiencia aporta más duración de la batería y la capacidad de corriente máxima de 60 A proporciona un alto par máximo momentáneo en las herramientas eléctricas.

Funciones
  • Funciona con una tensión de 5 V a 21 V (batería de iones de litio de 5 celdas) con una corriente de bobinado continua de hasta 18 ARMS (máximo de 60 A durante 1 segundo) sin disipador de calor ni flujo de aire
  • Pequeño formato de placa de circuito impreso de 45 mm × 50 mm
  • Buena eficiencia del inversor (>98 % a 18 V) y rendimiento EMI mediante el uso de NexFET de bajo RDS_ON y la utilización del control de velocidad de subida y la función de bomba de carga del controlador de compuerta
  • Protección contra sobrecorriente ciclo a ciclo con tiempo de respuesta <1 µs y protección contra cierre de cortocircuito mediante detección de VDS
  • Protección contra cortocircuitos internos, subtensión, exceso de temperatura y rotor bloqueado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBX0.PDF (11350 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRM72.PDF (311 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM71.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM74.ZIP (2015 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCA2.ZIP (334 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM73.PDF (2560 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM70.PDF (1334 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT87 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±2 °C de 2,7V a 5,5 V con ganancia de -13,6 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC

DRV8305 — Controlador de puerta trifásico inteligente de 45 V máx. con amplificadores de derivación de corrien

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC126A — Búferes de cuatro canales y 1.65 V a 3.6 V con salidas de tres estados

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCCA1 — TIDA-00772 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00772 — Diseño de referencia de control del motor de CC sin escobillas compacto de 18 V/400 W, 98 % de efici

TIDCCA1 — TIDA-00772 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/06/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00772 — Diseño de referencia de control del motor de CC sin escobillas compacto de 18 V/400 W, 98 % de efici

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcca1 or www.ti.com/lit/xx/tidcca1/tidcca1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCA1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 18-V/400-W 98% Efficient Compact Brushless DC Motor Drive Design Guide 23/08/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00771 — Diseño de referencia de control del motor de CC sin escobillas compacto de 10.8 V/250 W, 97 % de efi

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos