TIDA-00776

TIDA-00776

Archivos de diseño

Información general

El diseño TIDA-00776 es un convertidor regulador de factor de potencia competitivo y costo de 350 W diseñado para refrigeradores y otros electrodomésticos. Este diseño de referencia es un convertidor boost en modo de conducción continua (CCM) que utiliza el controlador PFC UCC28180 de TI y tiene todas las protecciones integradas necesarias. El hardware está diseñado y probado para cumplir con el requisito de armónica actual de IEC61000-3-2 (2014) para electrodomésticos.

Funciones
  • Entrada universal de 90 VAC a 265 VAC
  • Cobertura de los requisitos de la norma IEC 61000-3-2 clase D para los armónicos de corriente
  • Eficiencia de conversión >98.2 % (Hi-line)
  • PCB de factor de forma pequeño de 82 mm × 80 mm × 25 mm
  • Respuesta dinámica mejorada en condiciones de sobretensión y subtensión de salida
  • Muy bajo consumo de potencia en modo de espera, inferior a 300 mW
Opciones de tensión de salida TIDA-00776.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 270
Tensión de salida (Nom) (V) 390
Amperímetro de salida (Máx) (A) .9
Potencia de salida (W) 351
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCO0A.PDF (3160 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPH2.PDF (51 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPH1.PDF (191 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPH4.ZIP (394 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD30.ZIP (67 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPH3.PDF (358 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPH0.PDF (294 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28881 — Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54202 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 2 A, compatible con EMI

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Universal, 350-W CCM PFC With >98% Efficiency and Small Form Factor Ref Design (Rev. A) 6/01/2017
Artículo técnico Do you have the correct PFC to meet the new standard of harmonic current emissions PDF | HTML 1/06/2017

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos