TIDA-00781

TIDA-00781

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00781 is a 12W SEPIC power supply reference design for industrial applications. It takes 12V nominal input voltage, and generates a 12V @ 1A output with 92% peak efficiency. The SEPIC converter topology allows voltage step-up and step-down conversion. The design covers a wide input range of 2.5V to 20V with a minimum start-up input voltage of 3.5V. When using a noisy 12V supply, the design can operate uninterrupted while maintaining a regulated 12V output. The reference design features the LM3481 as the SEPIC controller and uses a single coupled inductor to achieve compact solution size. The component area of the SEPIC is about 39 x 26 mm (1.5 x 1 inch). The reference board is layout-optimized for improved EMI performance.

The design can also use the output voltage to operate, which means after the output voltage reaches 12V under normal operating conditions, the input voltage can be reduced to as low as 2.5V with the system still maintaining output voltage regulation within 5%. Note that at input voltage of 2.5V, the high input current causes the inductor to heat up to over 130°C so this is not a recommended operating condition.

Funciones
  • Input: 2.5V to 20V (3.5V minimum start-up), IC capable up to 48V input
  • Outputs: 12V @ 1A
  • 12W total output power
  • Peak efficiency 92%
  • Switching frequency 500kHz
  • Output voltage ripple less than 50mV
  • Compact 4 layer board, 1oz outer, 0.5oz inner copper layers
  • Board Size: 76.2x54.8mm; solution size: 710.3 mm2
Opciones de tensión de salida TIDA-00781.1
Tensión de entrada (Min) (V) 2.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAX8.PDF (1149 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIE4.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBA3.ZIP (318 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIE3.PDF (262 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,3 mOhm
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
* Guía de diseño TIDA-00781 Test Results 19/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos