TIDA-00785

TIDA-00785

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia consta de un aislador digital de doble canal reforzado, un controlador de compuerta de GaN y fuentes de alimentación aisladas. Este diseño de referencia compacto está pensado para controlar GaN en fuentes de alimentación, convertidores CC-CC, rectificación sincrónica, inversores solares y control de motores. Una fuente de alimentación basada en la topología pulsación-tracción de bucle abierto para los controladores de compuertas proporciona flexibilidad en el trazado de la placa de circuito impreso. El controlador del transformador de pulsación-tracción utilizado en el TIDA-00785 funciona a 300 kHz, lo que ayuda a reducir el tamaño del transformador de aislamiento, con lo que se consigue una solución de fuente de alimentación compacta.

Funciones
  • Adecuado para accionamientos de GaN de baja tensión (de 300 a 450 V)\
  • Capacidad de accionamiento de corriente máxima de carril a carril con una fuente de 4 A y una corriente de 6 A para módulos de GaN
  • Aislamiento reforzado de 5000 Vpk y alta inmunidad transitoria en modo común (CMTI) muy alta de > 100 kV/µs
  • El funcionamiento con espectro ensanchado del controlador del transformador ayuda a reducir las emisiones
  • Las señales PWM de los controladores de compuertas pueden conectarse directamente a un controlador (funcionamiento a 3.3 V)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBI7.PDF (2363 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRL44.PDF (108 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRL43.PDF (22 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRL47.ZIP (446 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC10.ZIP (228 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRL46.PDF (594 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRL42.PDF (170 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7821 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 2 can., 1/1, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27611 — 20V VDD, 4A/6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 5V regulated output

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Isolated GaN Driver Design Guide 28/03/2016
Artículo técnico How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 31/01/2017
Informe Driving the green revolution in transportation 23/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos