TIDA-00788

TIDA-00788

Archivos de diseño

Información general

El PGA300 es un sistema en chip (SoC) todo en uno para sistemas de sensores de presión, que usa un algoritmo de compensación de presión y temperatura de tercer orden para la linealización. El PGA300 también acciona el bucle de corriente de 4 mA a 20 mA y proporciona la tensión de excitación para el sensor de puente resistivo. Gracias al PGA300 altamente integrado, este diseño de referencia minimiza el número de componentes y el tamaño de placa típicos de un transmisor de sensor de presión sin perder precisión ni rendimiento. Este diseño también incluye los circuitos de protección típicos para el conjunto de pruebas EMC y EMI IEC61000-4 estándar de la industria.

Funciones
  • Salida de bucle de corriente de 4 mA a 20 mA
  • Probado por EMC y EMI IEC61000-4
  • Listo para interfaz de un solo cable
  • Amplio rango de suministro
  • Excitación de puente resistivo de 2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAE1.PDF (10244 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROY8.PDF (65 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROY7.PDF (206 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROZ0.ZIP (230 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCY8.ZIP (333 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROY9.PDF (546 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROY6.PDF (122 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal

PGA300 — Acondicionador y transmisor de señal PGA300 para sensores de presión
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
* Guía de diseño Industrial Current-Output Pressure Sensor Transmitter Reference Design 8/09/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00851 — Diseño de referencia del transmisor del sensor RTD de 4 mA a 20 mA de un solo chip con alimentación

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos