TIDA-00851

TIDA-00851

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00851 es una solución de chip único para un sistema alimentado por bucle de 2 cables y de 4 a 20 mA, que incluye un front-end analógico para RTD de 4 cables. El procesador integrado permite el uso de algoritmos de compensación, lo que aumenta el rendimiento de sistema. El diseño es ideal para aplicaciones con limitaciones de espacio y funciona a altas temperaturas ambientales con un rendimiento de bajo consumo.

Funciones
  • Sensores RTD de 4 cables (PT100)
  • Interfaz de corriente de 4 a 20 mA con potencia de bucle
  • Temperatura ambiente: de –40 °C a 150 °C
  • Diseñado para cumplir con: Especificaciones IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4 y IEC 61000-4-5
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB84.PDF (2516 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJA6.PDF (128 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJA5.PDF (86 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJA8.ZIP (426 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBJ8.ZIP (378 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJA7.PDF (676 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJA4.PDF (511 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal

PGA900 — Acondicionador de detección resistiva programable con salidas digitales y analógicas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCBJ9 — TIDA-00851 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00851 — Diseño de referencia del transmisor del sensor RTD de 4 mA a 20 mA de un solo chip con alimentación

TIDCBJ9 — TIDA-00851 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 20/01/2016

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00851 — Diseño de referencia del transmisor del sensor RTD de 4 mA a 20 mA de un solo chip con alimentación

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbj9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbj9a/tidcbj9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBJ9. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 9
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Single-Chip, Loop-Powered 4- to 20-mA RTD Sensor Transmitter Design Guide 7/12/2015
Nota sobre la aplicación Connecting PGA900 Instrumentation Amplifier to Resistive Bridge Sensor (Rev. A) 23/05/2019
Informe Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 10/04/2019
Artículo técnico What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 7/11/2016
Informe Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2/11/2016
Analog Design Journal Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 24/10/2016
Analog Design Journal Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 26/04/2016
Analog Design Journal Design tips for a resistive-bridge pressure sensor in industrial process-control 24/07/2015
Nota sobre la aplicación PGA900 as 4- to 20-mA Current Loop Transmitter 7/05/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00189 — Diseño de referencia del transmisor del termopar eléctrico de circuito aislado

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos