TIDA-00790

TIDA-00790

Archivos de diseño

Información general

This reference design allows for evaluation of special transmission line termination networks to compensate for high frequency cable losses. Using this technique helps to achieve better jitter performance for bidirectional point to point connections.

Funciones
  • Works with any TI RS-485 tranceiver
  • Better jitter performance
  • Higher data rates across long cables
  • Low cost due to use of passive components
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAS0.PDF (611 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHG5.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB12.ZIP (354 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHG4.PDF (44 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD78 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 50 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Passive Equalization for RS-485 Design Guide 28/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos