TIDA-00809

TIDA-00809

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una arquitectura de costo optimizado que mejora la resolución de un módulo de entrada binaria. Se comparte una unidad de microcontrolador (MCU) entre dos canales de entrada (aislamiento de grupo) para minimizar el costo por canal. El amplio rango de entrada se cubre mediante un amplificador con ganancia y un convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits integrado en el microcontrolador (MCU) para medir con una precisión de ±3 %. Esta arquitectura elimina la necesidad de varias versiones de hardware en función del rango de tensión de entrada, como es el caso con una topología basada en optoacoplador. Para comunicar el código de convertidor analógico a digital (ADC) o la estimación cuadrática media de la entrada al procesador host, se usa un aislador digital. El diseño se ha probado para descargas electrostáticas (ESD), transferencia electrónica de fondos (EFT) y sobretensiones de acuerdo con la norma IEC61000-4 de nivel 4.

Funciones
  • Precisión de medición: <±3 % en un amplio rango de entrada para entrada CA/CC mediante convertidor analógico a digital (ADC) SAR de 10 bits
  • Microcontrolador (MCU) compartido entre dos canales (aislamiento de grupo) para minimizar el costo por canal con canales de entrada adicionales no asignados para un aislamiento de grupo de mayor número de canales
  • Amplio rango de entrada cubierto mediante un amplificador con dos etapas de ganancia
  • Elección de aislamiento básico o reforzado entre la entrada y el procesador host mediante aislador digital
  • Generador de impulsos de corriente integrado (20 mA a 50 mA, 50 ms) que utiliza salida de modulación por ancho de pulsos (PWM) del microcontrolador (MCU) para eliminar la contaminación (antipulido) en los contactos de entrada binaria
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBY6A.PDF (1349 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMR5.ZIP (291 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMR4.ZIP (224 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMR7.ZIP (3253 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCF1.ZIP (603 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMR6.ZIP (972 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMR3.ZIP (616 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7320C — Aislador digital de 2 canales, 2/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7820 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 2 can., 2/0, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LMV551 — Amplificador operacional simple de 5,5 V, 3 MHz y baja corriente de reposo (37 μA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LMV614 — Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5,5 V y 1,5 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores I2C

ISO1541 — Reloj unidireccional aislado de 2.5 kVrms y aislador bidireccional I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332 — MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

LM4041B — Referencia de tensión de derivación de micropotencia ajustable con una precisión de 0.2 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño EMC Compliant 2-Channel Wide AC/DC Isolated Binary Input Module Design Guide (Rev. A) 7/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos