TIDA-00830

TIDA-00830

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00830 is an application overview of TI’s automatic stepper motor tuning feature known as AutoTune™.  This design showcases how quickly AutoTune can adapt to changes in system inputs or motor characteristics without the user having to apply any type of parameter tuning.  The hardware for this design is sourced from the DRV8880 Evaluation Module so the user has the ability to work with the entire feature set of this device.

Funciones
  • 6.5- to 45-V operation with up to 2.0-A full-scale (max drive current)
  • Configurable PWM Off-Time of 10-, 20-, or 30-µs
  • 3.3-V, 10-mA LDO Regulator supply
  • AutoTune stepper motor tuning
  • Simple GUI for driver input control and motor tuning
  • Onboard USB communication for easy connectivity with external controller
  • 100 mil header gives test probe access to all driver input controls
Industrial
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB17.PDF (1012 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJT3.PDF (177 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJT2.PDF (200 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJT5.ZIP (573 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBO4.ZIP (1224 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJT4.PDF (1160 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJT1.PDF (390 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430F2617 — MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores paso a paso

DRV8880 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 2 A con regulación de corriente, micropasos 1/16 y si

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCBO5 — TIDA-00830 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00830 — Diseño de referencia del motor gradual de 24 V con sintonización automática

TIDCBO5 — TIDA-00830 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 16/12/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00830 — Diseño de referencia del motor gradual de 24 V con sintonización automática

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbo5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbo5/tidcbo5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBO5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00830 Test Results 10/11/2015
Artículo técnico Spin your stepper automatically PDF | HTML 3/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos