TIDA-00839

TIDA-00839

Archivos de diseño

Información general

La manipulación magnética es capaz de paralizar cualquier transformador de un sistema de medición de energía, lo que puede hacer que el sistema no se alimente correctamente o no registre correctamente la energía consumida por una carga.  Este diseño implementa un sistema de medición de energía trifásica de clase 0.2 que detecta manipulación magnética mediante sensores de efecto Hall.  La detección de manipulaciones magnéticas se activa desde fuentes de alimentación principales y de reserva.  Se utilizan métodos para reducir el consumo de corriente de los sensores de efecto Hall y aumentar la duración de la batería cuando se ejecuta desde la fuente de alimentación de reserva.

Funciones
  • Bop =±6.9 mT, sensor BRP =±3.5 mT
  • Soporte para fuentes de alimentación de reserva
  • El ciclo de trabajo de alimentación del software reduce el consumo de corriente por sensor a <2 µA
  • Medidor trifásico que supera los requisitos de precisión de clase 0.2 de ANSI e IEC
  • El firmware de la biblioteca de energía de TI calcula todos los parámetros de medición de energía, incluida la potencia y la energía activa y reactiva, la corriente y la tensión cuadrática media (RMS), el factor de potencia y la frecuencia de línea
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB69.PDF (3284 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJ35A.PDF (210 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJ37.ZIP (413 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBI1.ZIP (332 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJ36.PDF (277 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJ34.PDF (63 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54060 — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7320C — Aislador digital de 2 canales, 2/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7321C — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5032 — Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5033 — Interruptor omnipolar de alto voltaje (hasta 38 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3232 — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5.5 V de canal doble y 250 kbps con protección ESD de

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F67791A — SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 32 KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCBI2 — TIDA-00839 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00839 — Diseño de referencia de detección de manipulación magnética mediante sensores de efecto Hall de baja

TIDCBI2 — TIDA-00839 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 17/10/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00839 — Diseño de referencia de detección de manipulación magnética mediante sensores de efecto Hall de baja

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbi2 or www.ti.com/lit/xx/tidcbi2a/tidcbi2a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBI2. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Magnetic Tamper Detection Using Low-Power Hall Effect Sensors Design Guide 7/01/2015
Artículo técnico You can be an electromechanical engineer PDF | HTML 10/11/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00601 — Diseño de referencia de medición de potencia multifásica con sensores de derivación aislados TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI — Diseño de referencia de implementación de un medidor de vatios-horas basado en bobina Rogowski trifá TIDM-AUX-MODULE — Opciones de administración de baterías y fuente de alimentación auxiliar para medidores electrónicos

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos