TIDA-00851-LDC0851

TIDA-00851-LDC0851

Archivos de diseño

Información general

Un diseño de recuento de eventos basado en detección inductiva (LDC) que proporciona una interfaz robusta y de bajo costo para aplicaciones de medición de velocidad y recuento de eventos.  La solución no requiere imanes y funciona de forma confiable en entornos con suciedad, humedad o aceite que generalmente plantean desafíos para las tecnologías de detección alternativas.

Funciones
  • Contador de eventos altamente confiable y sin contacto con tecnología LDC
  • No se requiere calibración
  • Medición de >300 eventos/segundo
  • No se requieren imanes permanentes; funciona de forma eficaz incluso con interferencia ambiental magnética o eléctrica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBF5.PDF (6043 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLQ6.PDF (169 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLQ5.PDF (91 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLQ8.ZIP (826 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC61.ZIP (1114 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLQ7.PDF (1162 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLQ4.PDF (55 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRLQ9.PDF (351 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AFE para sensores inductivos

LDC0851 — Interruptor inductivo diferencial para aplicaciones sin MCU

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38693 — Regulador de voltaje de baja caída de 500 mA, 10 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5951 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja IQ y baja caída, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCC62 — TIDA-00851-LDC0851 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00851-LDC0851 — LDC0851 Diseño de referencia de recuento de eventos

TIDCC62 — TIDA-00851-LDC0851 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/05/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00851-LDC0851 — LDC0851 Diseño de referencia de recuento de eventos

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc62 or www.ti.com/lit/xx/tidcc62/tidcc62.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC62. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño LDC0851 Event-Counting Design Guide 21/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos