TIDA-00856

TIDA-00856

Archivos de diseño

Información general

The DRV2700 is a single chip high-voltage driver with an integrated 105-V boost switch, integrated power diode, and integrated fully differential amplifier. This design utilizes the high-voltage switch in a flyback configuration which is able to achieve up to 500V.

Funciones
  • Controllable input modes: Analog input, PWM and MSP430 controllable
  • Variable output voltages from 0V to 500V
  • 2 power supply inputs to isolate power consumption on DRV2700 application circuitry
  • 4 convenient max output voltage settings
  • Small footprint (14mm x 14.5mm)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRIR4.PDF (186 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIR3.PDF (141 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIR6.ZIP (668 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBE6.ZIP (438 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIR5.PDF (1097 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIR2.PDF (543 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD4E004 — Diodo de protección ESD cuádruple de 1.6 pF, 5.5 V, ±8 kV c/ pin VCC p/ interfaces de alta veloci

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV700 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5510 — MCU 25 MHz c/ 32 KB flash, 4 KB SRAM, ADC 10 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers piezoeléctricos

DRV2700 — Controlador piezoeléctrico industrial con convertidor boost de 105 V integrado en encapsulado QFN

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2376 — Amplificador operacional doble, de precisión, de bajo ruido y baja corriente de reposo

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCBE7 — TIDA-00856 Project Files (AIP041A)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00856 — Diseño de referencia del controlador piezoeléctrico de alta tensión de retorno

TIDCBE7 — TIDA-00856 Project Files (AIP041A)

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 22/11/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00856 — Diseño de referencia del controlador piezoeléctrico de alta tensión de retorno

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbe7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbe7/tidcbe7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBE7. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
EVM User's guide DRV2700EVM-HV500 High Voltage Piezo Driver Evaluation Kit (Rev. A) 1/05/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos