TIDA-00858

TIDA-00858

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00858 implements a high-efficiency approach to fullbridge rectifier. This reference design replaces diodes with four N-Channel MOSFETs,combined with LM74670-Q1 smart diode controllers in a full-bridge rectifier configuration. LM74670-Q1 is an effective zero-IQ replacement of diode loss. This design can produce a rectified DC voltage without diode forward voltage drop for AC-input voltage up to 45 V. It can handle AC input of 300-Hz frequency and up to 100-A output current with less thermal management compared to a schottky diode rectifier.

Funciones
  • Supports AC-input voltage up to 45 V
  • Fast response to dynamic current reversal: < 5 µsec
  • More efficienty for high-current rectifiers
  • Supports AC-input frequency up to 300 Hz
  • Zero IQ and smaller reverse leakage current compared to diodes rectifier
Opciones de tensión de salida TIDA-00858.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 35
Tensión de salida (Nom) (V) 35
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20
Potencia de salida (W) 700
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología OR'ing
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB53.PDF (949 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRIV5.PDF (58 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIV4.PDF (34 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIV7.ZIP (1451 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBF8.ZIP (169 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIV6.PDF (250 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIV3.PDF (134 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de diodo ideal y ORing

LM74670-Q1 — Controlador rectificador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero con accionamiento de puerta de

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 4,2 mOhm
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
* Guía de diseño TIDA-00858 Test Results 30/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos