TIDA-00866

TIDA-00866

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia no solo ofrece medidas de protección y diagnósticos para la carga de la placa de salida, sino que también fija eficazmente la corriente de irrupción de arranque. Una aplicación típica actúa como interruptor de potencia para la pantalla remota en el sistema de infoentretenimiento automotriz. Este diseño presenta un interruptor TPS1H100-Q1 de nueva generación y lado alto inteligente con una función de límite de corriente ajustable que puede fijar la corriente de irrupción de manera eficaz.

Funciones
  • Fije eficazmente la corriente de irrupción
  • Proporcione un diagnóstico completo para la carga de la placa de salida
  • Ahorre tamaño con el FET integrado
  • Amplio rango de suministro de 3.5 V a 40 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB34B.PDF (1911 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNK9.PDF (56 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNK8.PDF (154 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNL0.ZIP (301 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCM8.ZIP (196 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNK7.PDF (426 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores de lado alto

TPS1H100-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 100 mΩ y 1 canal c/límite de corriente ajus

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño TPS1H100 40-V, 100-mΩ, Smart High-Side Switch as Current Limiter Reference Guide (Rev. B) 14/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos