TIDA-00874

TIDA-00874

Archivos de diseño

Información general

This design turns the extremely high performance analog input TPA3251 Class-D amplifier into a digital input system with audio processing using the highly versatile PCM5242 differential output DAC. Now the full performance of TPA3251 amplifier can be realized with a variety of digital input sources. The analog differential output and high SNR of the PCM5242 DAC is a perfect match to the fully differential analog input of the TPA3251 amplifier achieving outstanding noise performance and extremely low distortion. With the miniDSP on the PCM5242, audio processing and filtering can be added to further enhance audio performance in the end equipment.

Funciones
  • High performance and audio fidelity from the TPA3251 with digital sources
  • Accepts USB, Optical, SPDIF and I2S format digital inputs
  • 175W @ 10% THD + N from digital sources
  • Less than 0.004% THD + N 10W into 4ohms
  • miniDSP processing flexibility with PCM5242 DAC
  • Fully differential analog path for noise rejection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBB9.PDF (249 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJX4.PDF (595 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJX3.PDF (352 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJX6.ZIP (2133 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBP2.ZIP (1764 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJX5.PDF (867 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJX2.PDF (1223 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CODEC de audio

SRC4392 — Convertidor combinado de velocidad de muestreo de gama alta

Hoja de datos: PDF
DAC de audio

PCM5242 — DAC de audio estéreo DirectPath™ de 4.2 VRMS, 32 bits, 384 kHz y 114 dB

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5010A — Regulador reductor no síncrono de tiempo de conexión constante, Vin amplia de 6 V-75 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM2940-N — Regulador de tensión de baja caída, alta PSRR de 1 A y 26 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS736 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 400 mA con protección de corriente inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido

TPA3251 — Amplificador de audio inteligente estéreo de 175 W y mono de 350 W, Clase D, entrada analógica y ali

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 7
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00874 Test Results 18/12/2015
Más documentación High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 1/12/2017
Artículo técnico How Class-D amplifiers are closing the gap on hi-res Class-AB amplifiers PDF | HTML 1/04/2016
Artículo técnico How to select an audio amplifier for products with internal or external speakers PDF | HTML 29/02/2016
Artículo técnico Selecting the right inductor for ultra-low distortion Class-D audio amplifiers PDF | HTML 29/01/2016
Artículo técnico Setting the new standard: High-definition audio is changing the way we listen PDF | HTML 22/12/2015
Guía del usuario Using the TAS5754/6M and PCM5242 HybridFlow Processor (Rev. A) PDF | HTML 19/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos