TIDA-00875

TIDA-00875

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00875 demonstrates how to reconfigure existing brushed motor drivers to control single phase brushless (BLDC) motors. The DRV8801 and DRV8701 are used to control a single phase BLDC motor. The DRV8801 design controls the motor at 100% duty cycle. When the device is powered up, the motor runs. The DRV8701 design controls the motor using a PWM input to allow speed control. The designs operates from 12V up to 24V, with full scale current of 2.8A peak (DRV8801) or 20A peak (DRV8701).

Funciones
  • 12 to 24-V operating supply voltage range with 2.8A or 20A peak current
  • No external control required (DRV8801)
  • External PWM input controls speed (DRV8701)
  • Motor control only. Add addition circuits as desired (reverse voltage protection, EMI/EMC filter, etc.)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBB1.PDF (3458 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJU5.PDF (235 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJU4.PDF (139 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJU7.ZIP (814 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBO8.ZIP (280 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJU6.PDF (1347 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJU1.PDF (136 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRJU2.PDF (300 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRJU3.PDF (131 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8701 — Controlador de puerta inteligente de puente H de 47 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8801A-Q1 — Contr. p/ motor, puente H 2.8 A/40 V automotriz con realim. corriente c/ encap. QFN, flanco humec

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5013 — Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML
Retenedores e interruptores de efecto Hall

DRV5013-Q1 — Cierre de efecto Hall de alta tensión para automación (hasta 38 V), alto ancho de banda (30 kHz)

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Guía de diseño Drive a Single Phase Brushless DC (BLDC) with Brushed Motor Driver Design Guide 18/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos