TIDA-00881

TIDA-00881

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00881 reference design is a booster pack that provides a wireless charger and an entire battery managment solution to power any low power TI Launchpad. This design is a  highly integrated power management solution that is well-suited for ultra-low power applications using an off the shelf coil. The primary method of storage is an LIR2032 Lithium-Ion rechargable coin cell. There is a connector for an external battery if desired.

Funciones
  • Off the shelf wireless receiver coil
  • Coin cell storage to 50mA
  • 31uA quiescent current
  • 3.3Vdc buck from the TPS62736 to power the Launchpad
  • 5V boost to power support circuitry
  • Stackable design allows for creating a complete solution
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBA1.PDF (2074 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJY6.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJY7.ZIP (2464 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBP4.ZIP (640 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJY5.PDF (506 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25100 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 250 mA con tensión de carga de 4,2 V y precarg

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ51003 — BQ51003 Receptor de alimentación inalámbrico

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ2970 — Protector avanzado de batería de celda única de iones de litio (Li-ion) y polímero de litio (Li-Po)

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61220 — Convertidor elevador de entrada de 0.7 V y tensión de salida ajustable, con corriente quiescente de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62736 — Convertidor buck nanopotencia de alta eficiencia con capacidad de carga de 50 mA | Reductor

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON dual de 2 mm x 2 mm, 27 mOhm, protección contra de
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
* Guía de diseño 50mA Wireless Charger with 19mm Coil BoosterPack Design Guide 11/12/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00668 — Diseño de referencia del paquete de refuerzo del cargador inalámbrico de 50 mA

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos