TIDA-00884

TIDA-00884

Archivos de diseño

Información general

El dispositivo bq78z100 de Texas Instruments es un administrador de batería que integra indicador de gas y protección para el funcionamiento autónomo completo de las baterías de ion de litio y polímero de litio de celdas de serie 1 a 2. La arquitectura permite la comunicación entre el procesador de medición de combustible y un controlador de cargador de batería externo a través de comandos de difusión HDQ. Este diseño de referencia facilita el proceso de diseño para el cliente dado que es una solución de paquete completo que incluye medición y protección de la batería de ion de litio. Incluye un IC de sobretensión para una protección de seguridad adicional.

Funciones
  • Indicador y protector totalmente integrados para admitir de 1 a 2 celdas en serie de baterías de ion de litio o polímero de litio.
  • El protector de nivel 2 proporciona protección de sobretensión
  • Software bqstudio que permite el registro de datos para el análisis del sistema
  • Tecnología Impedance Track
  • Autenticación SHA-1 integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBH7.PDF (131 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRKH7.PDF (199 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKH6.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKH9.ZIP (1251 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBT7.ZIP (439 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKH8.PDF (388 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKH5.PDF (189 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Medidores de carga de baterías

BQ78Z100 — Medidor de combustible de batería (gas) Impedance Track™ para serie 1 a 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ294502 — Dispositivo de protección contra sobretensión para baterías de iones de litio de 2 a 3 celdas, con 4

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16412Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 16 mOhm

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño TIDA-00884 Test Results 10/02/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos