TIDA-00885

TIDA-00885

Archivos de diseño

Información general

El diseño TIDA-00885 utiliza el LMX2592, un PLL RF de banda ancha y bajo ruido con VCO integrado, que puede generar un rango de frecuencias de salida desde 20 MHz hasta 9.8 GHz. El LMX2592 tiene un excelente rendimiento, ruido de fase integrado de 49 fs para una salida de 6 GHz, lo que lo convierte en una fuente ideal de bajo ruido. Existen dos opciones para alimentar el sintetizador de frecuencia LMX2592: los convertidores buck TPS62150 y LM43601, ambos con huellas comunes y ampliamente utilizados.  El LM43601 es compatible pin a pin con LM46000, LM46001, LM46002, LM43600, LM43602, y LM43603. El regulador CC-CC de TPS62150 es compatible pin a pin con dispositivos de TPS6213x y TPS6214x.

Funciones
  • Rango de frecuencia de salida de 20 a 9800 MHz
  • Frecuencia de reloj de entrada de 5 MHz a 1400 MHz
  • Rendimiento líder en la industria en ruido de fase.
  • Hasta un 95 % de eficiencia para reducir la tensión de 5 V a 3.3 V mediante un regulador CC-CC en placa
  • Los reguladores CC-CC en placa son compatibles con varios otros reguladores
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC22.PDF (10118 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNG1A.PDF (220 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCCL5.ZIP (213 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNG0A.PDF (470 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM43601 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62150 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 1A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2592 — Sintetizador de frecuencia de banda ancha de 9,8 GHz con VCO integrado
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
* Guía de diseño 9.8GHz RF High Performance Synthesizer From a Buck Converter Design Guide 25/08/2016
Artículo técnico Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer PDF | HTML 10/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos