TIDA-00886

TIDA-00886

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-00886 está compuesto por el LMX2571, un sintetizador RF de baja potencia, alto rendimiento y banda ancha de la familia PLLatinum™, alimentado por una batería de una celda única mediante el convertidor CC/CC buck-boost TPS63050.  El TIDA-00886 muestra que el convertidor buck-boost CC/CC tiene un efecto de pequeño a insignificante en el rendimiento del ruido de fase del LMX2571.  El LMX2571 es muy popular tanto en aplicaciones de radio bidireccional como en equipos receptores portátiles de prueba y medición. Aunque se trata de un dispositivo de bajo consumo de corriente, 39 mA en modo sintetizador (VCO interno) y 9 mA en modo PLL (VCO externo), la eficiencia es fundamental para aplicaciones que funcionan con batería.

Funciones
  • Salida de 3.3 VCC del buck-boost para alimentar el LMX2571 desde una batería
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 5.5 V
  • Cualquier frecuencia de 10 MHz a 1344 MHz
  • Eficiencia >90 % en modo boost y >95 % en modo buck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC19A.PDF (2307 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNG3.PDF (230 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCCL6.ZIP (248 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNG2.PDF (783 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A21366 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 2 canales, 0.75 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63050 — TPS6305x elevador/reductor con inductor único, interruptores de 1 A e inicio suave ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38798 — Regulador de voltaje de 800 mA, 20 V, bajo ruido, alto PSRR, ajustable de baja caída con habilitació

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5900 — Regulador de voltaje de 150 mA, bajo ruido, baja IQ y baja caída con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2571 — Sintetizador de RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrema con modulación por desplazamient
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
* Guía de diseño Operating a Low-Power, High Performance PLL Single-Cell Battery Design Guide (Rev. A) 7/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos