TIDA-00928

TIDA-00928

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de Brick Ethernet proporciona una solución simplificada que elimina la necesidad de tener varias placas para la interfaz de cobre o fibra. Usa un transceptor Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia y factor de forma pequeño para reducir el tamaño de la placa y obtener una solución escalable y de costo optimizado con un consumo de energía reducido en aplicaciones industriales de alta temperatura. El DP83822 proporciona todas las funciones de la capa física necesarias para transmitir y recibir datos a través de ambos cables de par trenzado estándar o conectarse a un transceptor externo de fibra óptica (SC, ST o SFP). El diseño proporciona la opción de configurar diferentes niveles de fuente de alimentación para la alimentación analógica y de E/S mediante reguladores de caída baja (LDO) fijos o programables. El ladrillo está conectado al MCU TIVAT™ TM4C129X con MAC interno. El diseño se ha probado para emisiones radiadas, descargas electrostáticas (ESD) y transitorios eléctricos rápidos (EFT) de acuerdo con la norma IEC61000-4 de nivel 4.

Funciones
  • PHY Ethernet DP83822 con interfaz de fibra (100BASE-FX) o par trenzado (cobre: 100BASETX y 10BASE-Te)  
  • Disposición para configurar los niveles de tensión de alimentación analógica y E/S por separado en función de la aplicación
  • Compatibilidad con LED programable para enlace y actividad
  • Cumple con los requisitos de emisiones radiadas de EN55011 clase A y con el criterio B de nivel 4 de IEC61000-4-2
  • El D83822 funciona para temperaturas de 40 oC a 125 oC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCD5C.PDF (5704 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRO13A.ZIP (904 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO12B.ZIP (101 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO15B.ZIP (5459 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCR1A.ZIP (1236 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO14A.ZIP (1761 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO11B.ZIP (868 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

CDCLVC1102 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:2

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E05U06-Q1 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para automoción para interfaces d

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83822H — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con ESD de

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83822HF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia sólida y temperatura ampliada con soporte d

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83822I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con ESD de 16 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83822IF — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con soporte de fibra y ESD de 16 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TL1963A-Q1 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1.5 A y 20 V para automoción, con protección contra

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS754 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 2 A con buena potencia y activación

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño EMI-Compliant, 125°C 10/100-Mbps Ethernet Brick Reference Design (Rev. C) 31/01/2018
Artículo técnico Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 27/06/2019
Artículo técnico Two ways to save power with low-power Ethernet PDF | HTML 17/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos