TIDA-00942

TIDA-00942

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia permite un sistema de adquisición de datos rentable y de baja potencia que proporciona una alternativa a los sistemas basados en FPGA. Cuenta con una entrada de alta impedancia de un único extremo que se puede utilizar en un amplio número de aplicaciones, incluidos los digitalizadorse y la instrumentación portátil.

El diseño de referencia utiliza el convertidor analógico a digital (ADC) de ADS4122, junto con los amplificadores operacionales (op amp) de OPA656 y THS4541 para desarrollar un digitalizador de 12 bits y 20 MSPS para el factor de forma BeagleBone Cape. La placa de expansión desarrollada en este diseño de referencia interactúa con la plataforma de desarrollo BeagleBone Black, que es un entorno de código abierto y de bajo costo apoyado por la comunidad basado en el procesador ARM Cortex-A8.

Funciones
  • Diseño de referencia de adquisición de datos de un único extremo a diferencial con los amplificadores operacionales OPA656 y THS4541
  • Funcionamiento de baja potencia (330/canal) adecuado para dispositivos portátiles
  • Opción para elegir entre impedancia de entrada de 50 ohmios/1 Mohmios
  • Bajo costo del sistema; sustituye a la FPGA para la captura de datos por el procesador Sitara™ (BeagleBone Black)
  • Rango de tensión de entrada pico a pico de 2 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC79.PDF (1443 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROF5.PDF (52 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROF4.PDF (254 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROF7.ZIP (1512 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCU4.ZIP (175 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROF6.PDF (722 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROF3.PDF (91 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS60403 — Inversor de tensión de bomba de carga de 60 mA con funcionamiento fijo de 250 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62590 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 1 A en encapsulado SON de 2 mm × 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4541 — Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADS4122 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 65 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA656 — Amplificador operacional de banda ancha, ganancia fija de entrada FET

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM3358 — Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN
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
* Guía de diseño 12-Bit, 20-MSPS Data Acquisition Reference Design for Digitizers 2/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos