TIDA-00972

TIDA-00972

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-00972 proporciona una solución a nivel de módulo de sensor para +/–2 % de exactitud, una detección fiable de humedad relativa (RH) y una temperatura de exactitud de +/–0.2 °C. El módulo del sensor utiliza el sensor digital de humedad y temperatura HDC1080 de TI junto con el búfer de bus de comunicación integrado TCA9517 para proporcionar un resultado de detección de precisión alta con una comunicación robusta a lo largo de metros de distancia de cableado.

El diseño de referencia aborda las consideraciones clave durante el desarrollo y la fabricación del módulo del sensor con los resultados de las pruebas.

Funciones
  • Exactitud de humedad relativa de ±2 % y exactitud de temperatura de ±0.2 °C
  • Factor de forma compacto de la PCB, con un tamaño de 15.7 mm × 7.6 mm
  • Consumo de potencia muy bajo durante el funcionamiento y cuando está inactivo: 1.2 µA sin el búfer de I2C. Corte de suministro cuando está inactivo.
  • Admite comunicación de cable largo de I2C a través de un cable común (AWG24 con 2 m de longitud)
  • Compatible con la fuente de alimentación de 5 V y 3.3 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBL7A.PDF (6475 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMH6.PDF (64 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMH5.PDF (170 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMH8.ZIP (175 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCC5.ZIP (166 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMH7.PDF (240 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMH4.PDF (156 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de humedad

HDC1080 — Sensor digital de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

TCA9517 — Repetidor/búfer de I2C kHz/SMBus de 2 bits de traducción de nivel 400 con alta impedancia apagada

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCCC6 — TIDA-00972 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00972 — Diseño de referencia de detección de humedad con una precisión del ±2 % que admite una sólida comuni

TIDCCC6 — TIDA-00972 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 22/06/2016

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00972 — Diseño de referencia de detección de humedad con una precisión del ±2 % que admite una sólida comuni

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccc6 or www.ti.com/lit/xx/tidccc6/tidccc6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCC6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño ±2% Accurate Humidity-Sensing Reference Design Supporting 2-m Wire Communication (Rev. A) 9/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos