TIDA-00998

TIDA-00998

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra varias arquitecturas para prolongar la duración de la batería primaria utilizando una batería secundaria o un supercondensador con energía extraída de un transformador de corriente (TC) o de células solares. La gestión óptima de la energía se realiza mediante controladores LED eficientes para accionar cadenas en serie o en paralelo de LED para controlar la intensidad para una visibilidad uniforme de 360°.

Funciones
  • Captación de energía solar para cargar la batería de iones de litio, cambio automático entre la batería primaria y secundaria para alimentar el controlador LED y el indicador de fallas de circuito frontal analógico (AFE)
  • Interfaz con el subsistema de captación de corriente de carga basado en CT para cargar el supercondensador; PowerMux para cambiar automáticamente entre el supercondensador y la batería primaria
  • Controla hasta seis LED independientes y tres canales en paralelo para controlar LED de alta corriente con el LP55231
  • Acciona cadenas LED conectadas en serie mediante el LM3509
  • Control de intensidad de tres niveles basado en la detección de luz ambiental mediante el uso del OPT3001
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCL5A.PDF (3714 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQK6.PDF (466 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQK7.PDF (184 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQK4.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQK5.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQL0.ZIP (1562 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRQL1.ZIP (1351 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDC2.ZIP (2632 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCDC3.ZIP (989 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQK8.PDF (1252 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQK9.PDF (747 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQK3.PDF (284 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRQK2.PDF (389 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED de retroiluminación

LM3509 — Mejora de la eficiencia de los LED blancos y las pantallas OLED con doble disipador de corriente

Hoja de datos: PDF
CI para cargador de batería

BQ25505 — CI de gestión de potencia de cosechadora de potencia ultrabaja con cargador de impulso y multiplexor

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3492 — Comparador doble de nanopotencia con salida con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61021A — Convertidor elevador de 3 A con tensión de entrada ultrabaja de 0.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

PCA9306 — Traslador de nivel de voltaje I2C/SMBus bidireccional de 2 bits y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 9.3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 2 mm x 2 mm, 23.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores de potencia

TPS2113A — Multiplexor de potencia de 2.8 V a 5.5 V, 84 mΩ, 1.25 A, con conmutación automática y salida de e

Hoja de datos: PDF
Drivers LED RGB

LP55231 — Controlador LED RGB/Blanco de 9 canales con memoria de programa interna y bomba de carga integrada:

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Energy Harvesting and Fault Indicator Subsystem Reference Design (Rev. A) 25/05/2017
Nota sobre la aplicación Designing with the ATL431LI 27/11/2018
Artículo técnico How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid PDF | HTML 18/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos