TIDA-010004

TIDA-010004

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra una unidad de carga múltiple que utiliza un chip controlador en múltiples configuraciones, lo que permite reducir el inventario. Las cargas múltiples incluyen un motor de velocidad gradual bipolar, un motor de CC con escobillas y tres cargas de actuador o solenoide accionadas desde una fuente de alimentación de CC de 12 V. El diseño muestra un error de precisión inferior al 2 % en el límite de corriente de entrada, lo que ayuda a conseguir un límite de potencia preciso para facilitar la calificación como circuito de baja potencia, definida por la norma IEC 60335-1. Este diseño de referencia incorpora protecciones mejoradas como detección de carga abierta, cortocircuito tolerante al ruido, sobrecorriente, sobretensión, baja tensión, exceso de temperatura, sobretensión y protección contra descargas electrostáticas, todo lo cual contribuye a lograr un diseño de sistema fiable y robusto.

Funciones
  • Funciona de 4.5 V a 16 V y admite varias cargas, como motores de velocidad gradual bipolares (0.5 ARMS), motores de CC con escobillas (1.2 ARMS), solenoides y actuadores (0.2 ARMS).
  • Diagnóstico detallado de fallos y funcionamiento multi-esclavo a través de I2C con un único microcontrolador
  • El control del motor o de la carga a través de la línea I2C reduce el número de pines de microcontroladores necesarios
  • Mayor seguridad y fiabilidad con un límite de potencia preciso (<15 W) mediante un fusible electrónico eFuse
  • Detección de carga abierta, sobrecorriente, cortocircuito, exceso de temperatura, sobretensión y protección contra descargas electrostáticas (ESD)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUED1A.PDF (2593 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRX01A.PDF (177 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRX00A.PDF (287 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX03A.ZIP (2928 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEU9A.ZIP (273 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX02A.PDF (1006 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWZ9A.PDF (835 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5739 — MCU de 24 MHz con 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS1400 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 14V

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25921L — eFuse de 0.4-1.6 A, 4.5 V a 18 V, 90 mΩ, con respuesta de falla de cierre desactivado

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2596 — eFuse de 0.13 a 2 A, de 2.7 a 19 V, 85 mΩ, c/abraz. de protecc. de sobret. selecc. en encap. c/plomo

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCEV0 — TIDA-010004 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010004 — Diseño de referencia de control de accionamiento del actuador de CC con escobillas y gradual basado

TIDCEV0 — TIDA-010004 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 5/09/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010004 — Diseño de referencia de control de accionamiento del actuador de CC con escobillas y gradual basado

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcev0 or www.ti.com/lit/xx/tidcev0/tidcev0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEV0. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 12-V, 15-W Power Limit, Single Driver-Based Stepper, Brushed DC and Actuator (Rev. A) 10/05/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01447 — Diseño de referencia de sustitución LDO TO-247 de una sola capa, rentable, de 3.3 V y 1 A, con una e

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos