TIDA-010010

TIDA-010010

Archivos de diseño

Información general

Las aplicaciones PLC requieren una interfaz gigabit Ethernet de alta velocidad. Esto se puede realizar mediante nuestro diseño de referencia que implementa el transceptor industrial DP83867IR gigabit Ethernet en el bloque periférico MAC Gigabit Ethernet dentro del procesador Sitara™ AM5728.

Funciones
  • Integración de DP83867IR gigabit Ethernet PHY industrial para entornos industriales hostiles con el procesador de aplicaciones Sitara™ AM5728
  • Simplificación de la lista de materiales (BOM) de integración de dispositivos gigabit Ethernet al reducir el costo de la fuente de alimentación, la integración de resistencias de terminación RGMII y el árbol de reloj PHY
  • Resistencias de terminación MDI integradas que reducen la BOM y el espacio del tablero y simplifican el diseño
  • Impedancia de terminación MII, GMII y RGMI programable dentro del PHY DP83867IR
  • Ejemplos de configuración de registro PHY DP83867IR con software bootstrap y MDIO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEF0A.PDF (1316 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYA4.ZIP (129 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYA3.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYA6.ZIP (7679 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF54.ZIP (1212 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYA5.ZIP (555 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYA2.PDF (656 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54531 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 28 V, 5 A y 570 kHz con modo ecológico

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83867IR — Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS659037 — Administración de energía IC (PMIC) para procesadores ARM® Cortex™ A15

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM5728 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Industrial Gigabit Ethernet PHY Reference Design (Rev. A) 7/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos