TIDA-010013

TIDA-010013

Archivos de diseño

Información general

Las pantallas de mayor resolución tienen ahora más demanda que nunca. Esto se traduce en un reloj de píxeles más alto, lo que puede plantear problemas como una elevada emisión de interferencia electromagnética (EMI) e inmunidad de ruido. De esta forma, la interfaz de video pasa de ser RGB tradicional a señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS). Dado que los microprocesadores con una unidad gráfica integrada solo pueden emitir datos de video RGB de un único extremo, este diseño de referencia demuestra la simplicidad de convertir RGB a señalización diferencial de bajo voltaje.

Funciones
  • Interfaz compacta RGB de 24 bits a OLDI/LVDS
  • Compatible con el kit de inicio AM335x y el módulo de evaluación AM572x
  • Pantalla LCD de 1024 × 600 píxeles
  • Control de brillo de pantalla mediante Sitara
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEC8.PDF (8060 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWO1.PDF (183 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWO0.PDF (41 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWO3.ZIP (1001 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCES0.ZIP (641 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWO2.PDF (1129 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWN9.PDF (439 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Otras interfaces

DS90C385A — Transmisor LVDS para pantalla plana de 85 MHz

Hoja de datos: PDF
Otras interfaces

SN65LVDS93B — Transmisor LVDS SerDes de 10 MHz a 85 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Otras interfaces

SN75LVDS83B — Transmisor/serializador LVDS de 28 bits a 10 a 135 MHz y circuito integrado FlatLink™

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Guía de diseño RGB to OLDI/LVDS Display Bridge Reference Design for Sitara™ Processors 2/07/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X — SDK de procesador para procesadores AM335x Sitara: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS PROCESSOR-SDK-AM57X — SDK del procesador para procesadores AM57x Sitara: compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos