TIDA-010027

TIDA-010027

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra cómo diseñar una cadena de señales analógicas de bajo ruido para subsistemas de detección de movimiento basados en PIR en aplicaciones alimentadas por línea, lo que se traduce en un mayor alcance de detección. Este diseño de referencia ofrece teoría de diseño, selección de componentes y simulaciones de circuitos para ruido, tiempo de estabilización, estabilidad y respuesta del la frecuencia. También se tratarán las modificaciones de los circuitos que ayudan a cumplir los objetivos de diseño, como un mayor tiempo de estabilización del encendido y la reducción del falso disparo debido a algunas fuentes ambientales en condiciones interiores y exteriores.

Funciones
  • Tiempo de estabilización del encendido más rápido <25 seg
  • Disparador falso reducido: Quinto desplazamiento de pedidos en el corte inferior y desplazamiento de órdenes en el corte superior
  • Ancho de banda del circuito: De 0.3 Hz a 6.5 Hz
  • Referido al ruido de salida < 26.4 mV pico
  • Margen de fase > 72° para todas las etapas del amplificador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEH9.PDF (2851 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXQ6.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXQ5.PDF (19 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

TLV9061 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 10 MHz, para aplicaciones de costo optimizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9062 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9064 — Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 10 MHz, para aplicaciones de costo optimizado

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Low-Noise PIR Signal Chain Reference Design With Less False Alarm 19/11/2018

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos