TIDA-01003

TIDA-01003

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del módulo de cámara de 1 MP automotriz utiliza un generador de imágenes CMOS para proporcionar varios formatos de video sin comprimir a través de FPD-Link III. Los formatos de video compatibles son YUV422 de 8 y 10 bits. La tecnología TI FPD-Link III SerDes permite la transmisión de datos de video, señales de control bidireccionales y potencia a través de un único cable coaxial. Con un rango de tensión de entrada de 4-36 V, este diseño tiene protección “cortocircuito a batería” y se puede usar para sistemas avanzados de asistencia al conductor e infoentretenimiento, como sistemas de visión envolvente, cámaras de visión trasera, monitoreo del conductor, retrovisor inteligente y como sustituto de cámaras analógicas o Ethernet.

Funciones
  • El módulo emite YUV422 720p hasta 30 fps
  • Fuente de alimentación mediante convertidor de conmutación de tensión de entrada amplia para tolerar condiciones de cortocircuito con la batería
  • Conector coaxial único Rosenberger Fakra para video digital, alimentación, control y diagnóstico
  • Diseño optimizado para caber en una sola placa de circuito impreso de 20 x 20 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCA0A.PDF (6371 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRR02A.PDF (126 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRR04A.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRR01A.ZIP (727 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDG2A.ZIP (719 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRR05A.PDF (1215 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRR03A.PDF (290 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM53600-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3.5 V a 36 V, 650 mA y 2.1 MHz para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62261-Q1 — Convertidor reductor de 2 V a 6 V, frecuencia fija de 2.25 MHz y 600 mA con tensión de salida fija d

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB913A-Q1 — Serializador FPD-Link III de 10 y 12 bits y de 25 MHz a 100 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907-Q1 — Regulador de voltaje automotriz de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habi
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
* Guía de diseño Automotive 1MP Camera Reference Design With YUV422, FPD-Link III, 4 to 36V POC (Rev. A) 2/03/2018
Artículo técnico Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m PDF | HTML 1/11/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01002 — Diseño de referencia del módulo de cámara de 1 MP con salida YUV422, FPD-Link III y alimentación med

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos